Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
101 AB 15
ORDERNO
Article-number
101 AB 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40 mm
LC
Load capacity
250 kg
BT
Band thickness
10 mm
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
40 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください